Publier vos produits
AC677 Swiveling Terminal With 3 Connections
IVAR

AC677 Swiveling Terminal With 3 Connections

Traduit par Google,

La gamme d'articles IVAR comprend une large série d'accessoires pour compléter les principales lignes de produits. Ceux-ci donnent au concepteur la possibilité de personnaliser le produit souhaité, garantissant un standard de qualité élevé pour répondre aux besoins de chacun. Par conséquent, des supports, des boîtiers, des servomoteurs, des inserts, des capuchons de protection, des vannes et raccords accessoires, des bagues, des adaptateurs, des raccords et bien plus encore sont également disponibles au format BIM.

Spécification
  • Swiveling terminal for manifolds with 3 connections. The body is made of nickel-plated brass. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Connections: G 1"M - 3 x G 1/2"F.


Spécifications techniques
  • Réference unique.AC677_Swiveling_Terminal_With_3_Connections
  • Famille de produitsOther
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Produits similaires