Publier vos produits
AC830P Wall Hanging Box
IVAR

AC830P Wall Hanging Box

Traduit par Google,

La gamme d'articles IVAR comprend une large série d'accessoires pour compléter les principales lignes de produits. Ceux-ci donnent au concepteur la possibilité de personnaliser le produit souhaité, garantissant un standard de qualité élevé pour répondre aux besoins de chacun. Par conséquent, des supports, des boîtiers, des servomoteurs, des inserts, des capuchons de protection, des vannes et raccords accessoires, des bagues, des adaptateurs, des raccords et bien plus encore sont également disponibles au format BIM.

Spécification
  • Wall hanging box for IvarSAT utility satellites. H: from 722 to 785 mm. W: from 600 to 750 mm. D: 150 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.AC830P_Wall_Hanging_Box
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsXXX test
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEG000042
  • Nom ETIMHot water appliances
  • Nom UNSPSCHeat exchangers
  • Code UNSPSC40101802
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numéro OmniClass23-27 23 00
  • Titre OmniClassHeat Exchangers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC