Publier vos produits
AC852 Plastic Box
IVAR

AC852 Plastic Box

Traduit par Google,

La gamme d'articles IVAR comprend une large série d'accessoires pour compléter les principales lignes de produits. Ceux-ci donnent au concepteur la possibilité de personnaliser le produit souhaité, garantissant un standard de qualité élevé pour répondre aux besoins de chacun. Par conséquent, des supports, des boîtiers, des servomoteurs, des inserts, des capuchons de protection, des vannes et raccords accessoires, des bagues, des adaptateurs, des raccords et bien plus encore sont également disponibles au format BIM.

Spécification
  • Plastic box with bottom for modular manifolds (without fastening kit, to order separately). H: from 350 to 400 mm. W: from 350 to 800 mm. D: from 90 to 95 mm. With/without protection for plastering operations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.AC852_Plastic_Box
  • Famille de produitsOther
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING