Publier vos produits
CS200N Modular Manifolds Easy Lock
IVAR

CS200N Modular Manifolds Easy Lock

Traduit par Google,

Les collecteurs modulaires de la série EASY LOCK se caractérisent principalement par leur capacité à être connectés les uns aux autres de manière simple et pratique ; les filetages sont conçus pour que les collecteurs EASY LOCK puissent être connectés ensemble avec une connexion alignée et étanche sans utiliser d'élément d'étanchéité. Les collecteurs ne sont plaqués de nichel qu'à l'extérieur ; par conséquent, jaune à l'intérieur, ce qui les rend adaptés à l'utilisation de l'eau potable.

Ils sont disponibles en plusieurs versions :

- avec vannes d'isolement à commande manuelle (avec volant bleu ou rouge);

- avec vannes d'isolement à commande manuelle (avec volant bleu ou rouge) et raccords inclinés à 30° ;

- simple (sans vannes d'isolement à commande manuelle).

Spécification
  • Modular plain manifold EASY-LOCK series. Manifolds can be used to supply DCW or DHW. The body is made of brass CW617N nickel-plated only externally. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 3/4"F or G 1"F. Secondary connections: EUROK or 1/2"M or 1/2"M TP (flat seal). Sizes available: from 2 to 4 ways. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.CS200N_Modular_Manifolds_EASY_LOCK
  • Famille de produitsSanitary System
  • Groupe de produitsModular Manifolds EASY•LOCK
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING