IVAR CUBODOMO ® est un système de thermorégulation intelligent qui permet de contrôler à distance toutes les pièces de la maison avec gestion des plages horaires. Il se compose d'un Cube avec alimentation électrique, de capteurs de température (avec ou sans relais interne), d'actionneurs (à utiliser dans les systèmes de radiateurs) et d'un centre de câblage (à utiliser dans les systèmes rayonnants). Le Cube est l'intelligence de CUBODOMO ® et communique avec tous les autres éléments grâce à un module radio basse fréquence. Alimenté par un transformateur 5 volts, il se connecte à Internet par un module Wi-Fi intégré. Cela permet à CUBO de s'interfacer avec les appareils pris en charge via une application dédiée. Il est compatible avec tous les principaux systèmes de climatisation (autonomes et centralisés), chauffage par radiateurs, plancher chauffant, chauffage/refroidissement mural ou au plafond, unités de climatisation telles que les ventilo-convecteurs.
La sonde de température, dans la version avec relais, remplace le chronothermostat principal et, au moyen d'un câblage approprié, permet soit l'allumage/extinction de la chaudière, soit la gestion d'éventuelles vannes de zone. D'autres capteurs de température (sans relais) peuvent éventuellement être ajoutés au système pour une mesure encore plus précise de la température dans les différentes pièces. Dans ce dernier cas, les capteurs peuvent être fixés au mur sans aucune connexion électrique.
Wiring Center est équipé d'un module radio qui reçoit les commandes de contrôle du CUBE (ouverture - fermeture, en fonction de la température ambiante et des températures choisies par l'utilisateur). Les ordres de régulation sont transmis aux 8 voies (avec relais associé) pour piloter : jusqu'à 16 têtes électrothermiques à retour automatique par zone, associées à des vannes normalement fermées, une pompe et un générateur de chaleur. Chaque zone est complètement indépendante des autres.
Le système est modulaire et a été conçu pour fonctionner, aussi bien dans des environnements domestiques, que dans des bureaux et des bâtiments publics grâce à des commandes inviolables. Des composants supplémentaires peuvent ainsi être implémentés à tout moment afin d'adapter le système aux besoins de l'utilisateur.