Publier vos produits
MP5712L Female Angle Fitting Long
IVAR

MP5712L Female Angle Fitting Long

Traduit par Google,
MULTI•PRESS est un raccord à sertir IVAR étudié et testé pour être utilisé indifféremment avec 7 profils de sertissage différents (BE, B, TH, R, H, F, U). La géométrie du raccord, conçue pour un couplage idéal entre le tuyau et le raccord suite au pressage, et les fenêtres sur le support de douille, pour vérifier l'insertion correcte du tuyau et deux joints toriques en peroxyde EPDM sur chaque borne, sont autant de détails qui aident à garantir la convivialité et la fiabilité du produit. Disponible dans une large gamme de configurations et de tailles.
Spécification
  • MP5712L - FEMALE ANGLE FITTING LONG Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2,5 mm and female threaded connection 1/2”.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MP5712L_Female_Angle_Fitting_Long
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsM·P - Multi Press
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings