Publier vos produits
PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge
PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge
PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge
PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge
    IVAR

    PICV 00-05-10 Valve With PICC 01-02-03 Cartridge

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les PICV (Pressure Independent Control Valves) sont des vannes d'équilibrage dynamique qui maintiennent le débit constant pendant le fonctionnement dans une certaine plage de pression différentielle grâce à un dispositif à membrane avec un ressort de contraste. Le PICV doit être associé à l'une des cartouches PICC, selon le type de fonctionnement et les conditions de travail requises (débit, pression différentielle).


    Spécification
    • IVAR PICV 00-05-10: Valve that keeps the flow rate constant during operation within a certain differential pressure range thanks to a membrane device with a contrast spring. Complete with two pockets G 1/4"F for piezometric sockets (IVAR AVB 10) and with plugs for piezometric sockets and cartridge. PICV 00 (female) connections: G 1/2"F, G 3/4"F, G 1"F in compliance with ISO 228/1. PICV 05 (male - flat seal) connections: G 3/4"M, EUROK, G 1"M, G 1"1/4M in compliance with ISO 228/1. PICV 10 (with unions) connections: G 1/2"M, G 3/4"M, G 1"M in compliance with ISO 228/1 and EN 10226-1. To combine with PICC 01, PICC 02 or PICC 03 cartridges. PICC connection: M32x1.5. Compatible with water or glycol solutions max 30%. Min operating temperature: -20 °C. Max operating temperature: 120 °C. Max operating pressure: 25 bar. Max closing pressure with PICC 03: 6 bar. Valve material: CW617N brass. Sealing gaskets material: Peroxide EPDM.

      IVAR PICC 01: 8 flow rate ranges to set; brass and POM insert; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets. IVAR PICC 02: 41 flow rate ranges to set even during operation; brass and PSU insert; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets. IVAR PICC 03: 41 flow rate ranges to set even during operation; to combine with IVAR TE 3003 electrothermal actuator (M30x1.5; on/off 230 V AC or on/off 24 V AC or proportional 0-10 V 24 V AC adjustment) or IVAR RV 03 axial motor (M30x1.5; 2 points/3 points 230 V AC or 2 points/3 points 24 V AC or proportional 0-10 V 24 V AC adjustment); max closing pressure 6 bar; brass and PSU/POM/PPS (glass-fibre reinforced) insert; stainless steel internal metal components;  PPS/Peroxide EPDM cone; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PICV_00-05-10_Valve_With_PICC_Cartridge
    • Famille de produitsHydraulic balancing
    • Groupe de produitsPICV dynamic balancing valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC002580
    • Nom ETIMFlow monitoring equipment
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC