Publier vos produits
VD2101NH Straight Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Female Connection
IVAR

VD2101NH Straight Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Female Connection

Traduit par Google,

Une vanne thermostatique régule la température ambiante et module le débit dans le radiateur : lorsque la température ambiante est proche de la valeur demandée, le débit dans le radiateur est réduit, jusqu'à des valeurs très basses. Les systèmes avec vannes thermostatiques sont donc des versions à débit variable. Dans un système centralisé à distribution verticale, comment est-il possible de distribuer le débit correct aux radiateurs également à charges partielles ? Dans ces cas, des vannes d'équilibrage dynamique sont souvent installées à la base des colonnes de distribution, appelées équilibreurs de pression différentielle. Pour installer cette vanne, il faut :

• l'emplacement des colonnes de distribution ;

• dégagement garanti pour l'installation à la base de la colonne de distribution ;

• après installation, calibrage précis.

Les vannes IVAR HARMONIA ont été conçues pour simplifier ces situations et constituent la solution la plus simple pour une installation sur des systèmes existants. Associés à une tête thermostatique, ils offrent 3 fonctions :

1. Contrôle de la température, grâce à la tête thermostatique qui module le débit.

2. Préréglage des débits maximaux en 6 positions, pour faciliter les intervalles d'activation du système.

3. Équilibrage dynamique du système, pour une gestion efficace des charges partielles.

Les vannes IVAR HARMONIA peuvent également être installées sur n'importe quel système, sans nécessiter de procédures d'étalonnage complexes. Installez-les simplement, et ils feront le reste !

Versions disponibles : droit, angle, corps inversé et coaxial.

Spécification
  • IVAR VD2101NH - Straight thermostatic valve with flow rate pre-regulation and pressure dynamic balancing, HARMONIA-series, with female connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: G 3/8"F x G 3/8"M with or without O-ring, G 1/2"F x G 1/2"M with or without O-ring. Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Differential pressure range: 0.1÷0.6 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap: orange ABS.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VD2101NH_Straight_Thermostatic_Dynamic_Valve_HARMONIA_With_Female_Connection
  • Famille de produitsValves, lockshields and thermostatic heads
  • Groupe de produitsThermostatic valves - Harmonia series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC