Publier vos produits
Modular manifolds EASY-RADIANT
Modular manifolds EASY-RADIANT
Modular manifolds EASY-RADIANT
Modular manifolds EASY-RADIANT
Modular manifolds EASY-RADIANT
    IVAR

    Modular manifolds EASY-RADIANT

    Traduit par Google,

    Les collecteurs EASY-RADIANT sont spécialement conçus pour les systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement. Les sorties du collecteur de refoulement sont équipées de débitmètres/régulateurs FLUXER. Les sorties du collecteur de retour sont
    équipé de vannes d'arrêt prédisposées pour actionneur thermoélectrique et capuchon de protection. Les collecteurs EASY-RADIANT ont 3, 4 ou 5 sorties. Ils peuvent être connectés les uns aux autres en série rapidement et facilement : le phasage des filetages des connexions principales assure l'alignement des sorties, tandis qu'un joint torique assure une étanchéité parfaite sans utiliser de chanvre, de PTFE ou de produits d'étanchéité supplémentaires. Une large gamme d'accessoires IVAR permet des personnalisations en fonction des besoins du système.

    Spécification
    • IVAR CI 400 KC: kit composed of delivery EASY-RADIANT modular manifold with flow rate meters/adjusters FLUXER and return EASY-RADIANT modular manifold with shut-off valves fitted for thermoelectric actuator and protection cap. Thread phasing of the main connections ensures the alignment of the outlets in case of connection between more manifolds. Main connections: G 1"M Oring + G 1"F. Outlets: EUROK or M24 x 1.5. Number of outlets: 3, 4, 5. Distance between outlets: 40 mm. Compatible fluids: water or glycol solution (max 30%). Maximum operating temperature: 90 °C. Maximum operating pressure: 10 bar. FLUXER adjustment scale: 0÷5 l/min (on request 0÷2.5 l/min). FLUXER accuracy: ±10%. Manifolds body: CW617N brass. Gaskets and O-ring: peroxidecured EPDM. Headwork for thermostatic control: PPA body; brass control rod; steel pin. Protection cap: ABS.

      IVAR CI 400 FLX: delivery EASY-RADIANT modular manifold with flow rate meters/adjusters FLUXER. Thread phasing of the main connections ensures the alignment of the outlets in case of connection between more manifolds. Main connections: G 1"M O-ring + G 1"F. Outlets: EUROK or M24 x 1.5. Number of outlets: 3, 4, 5. Distance between outlets: 40 mm. Compatible fluids: water or glycol solution (max 30%). Maximum operating temperature: 90 °C. Maximum operating pressure: 10 bar. FLUXER adjustment scale: 0÷5 l/min (on request 0÷2.5 l/min). FLUXER accuracy: ±10%. Manifold body: CW617N brass. Gaskets and O-ring: peroxidecured EPDM.

      IVAR CI 400 VT: return EASY-RADIANT modular manifold with shut-off valves fitted for thermoelectric actuator and protection cap. Thread phasing of the main connections ensures the alignment of the outlets in case of connection between more manifolds. Main connections: G 1"M O-ring + G 1"F. Outlets: EUROK or M24 x 1.5. Number of outlets: 3, 4, 5. Distance between outlets: 40 mm. Compatible fluids: water or glycol solution (max 30%). Maximum operating temperature: 90 °C. Maximum operating pressure: 10 bar. Manifold body: CW617N brass. Gaskets and O-ring: peroxide-cured EPDM. Headwork for thermostatic control: PPA body; brass control rod; steel pin. Protection cap: ABS.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular_Manifold_EASY-RADIANT
    • Famille de produitsManifolds
    • Groupe de produitsModular Manifolds EASY•RADIANT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Code ETIMEG000002
    • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70
    • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING