Publier vos produits
PICV 200-205-210 Valve With PICC 22 Cartridge
PICV 200-205-210 Valve With PICC 22 Cartridge
    IVAR

    PICV 200-205-210 Valve With PICC 22 Cartridge

    Traduit par Google,

    Les PICV (Pressure Independent Control Valves) sont des vannes d'équilibrage dynamique qui maintiennent le débit constant pendant le fonctionnement dans une certaine plage de pression différentielle grâce à un dispositif à membrane avec un ressort de contraste. Le PICV doit être associé à l'une des cartouches PICC, selon le type de fonctionnement et les conditions de travail requises (débit, pression différentielle).

    Spécification
    • IVAR PICV 200-205-210: Valve that keeps the flow rate constant during operation within a certain differential pressure range thanks to a membrane device with a contrast spring. Complete with two pockets G 1/4"F for piezometric sockets (IVAR AVB 10) and with plugs for piezometric sockets and cartridge. PICV 200 (female) connections: G 1"1/2F, G 2"F in compliance with ISO 228/1. PICV 205 (male - flat seal) connections: G 2"M, G 2"1/2M in compliance with ISO 228/1. PICV 210 (with unions) connections: G 1"1/2M, G 2"M in compliance with ISO 228/1 and EN 10226-1. To combine with PICC 22 cartridge. PICC connection: W81x16. Compatible with water or glycol solutions max 30%. Min operating temperature: -20 °C. Max operating temperature: 120 °C. Max operating pressure: 25 bar. Valve material: CW617N brass. Sealing gaskets material: Peroxide EPDM. 

      IVAR PICC 22: 41 flow rate ranges to set even during operation; brass and PSU insert; HNBR/Peroxide EPDM diaphragm; Peroxide EPDM sealing gaskets.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PICV_200-205-210_Valve_With_PICC_Cartridge
    • Famille de produitsHydraulic balancing
    • Groupe de produitsPICV dynamic balancing valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC002580
    • Nom ETIMFlow monitoring equipment
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC