TECHNOMIX est une unité de mélange et de suralimentation pour les installations rayonnantes. La régulation de la température de refoulement est réalisée par une vanne à deux voies, qui régule le débit de fluide caloporteur vers le mélange (système « injection »). TECHNOMIX est disponible avec mitigeur à point fixe par tête thermostatique. Complet avec vanne d'équilibrage, vannes d'arrêt, purgeur d'air manuel et vanne de remplissage/vidange, TECHNOMIX réunit toutes les fonctions essentielles dans un boîtier compact, facilement accessible et réversible (avec refoulement par la droite ou par la gauche). Il peut être complété par des kits collecteurs IVAR pour l'équilibrage et le contrôle des zones individuelles et, en amont du mélange, par des kits collecteurs horizontaux ou verticaux pour l'alimentation à haute température des radiateurs et sèche-serviettes.