Publier vos produits
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
    IVAR

    VARIMIX

    Traduit par Google,

    VARIMIX permet d'aménager la salle mécanique selon un nouveau concept d'espace et de fonctionnalité. Cette solution offre la possibilité de gérer plusieurs zones thermiques aux caractéristiques différentes comme des zones véritablement indépendantes dans un espace soigné et rationnel, grâce à sa structure modulaire et à sa flexibilité d'installation exceptionnelle. Dans les kits basse température, la vanne mélangeuse est disponible avec différentes caractéristiques hydrauliques et en version 3 voies ou 4 voies. En produisant un mélange même sur la ligne de retour, il est particulièrement adapté aux chaudières plus anciennes où la température de retour ne doit pas être trop basse pour éviter la corrosion. Enfin, les modules « LT » sont spécifiquement conçus pour les applications avec des sources de chaleur à basse température (par exemple, les pompes à chaleur).

    Caractéristiques principales:

    • facile à installer;
    • compact et soigné ;
    • entièrement réversible ;
    • polyvalent et flexible ;
    • adapté aux applications de chauffage et de refroidissement.


    Débit primaire maxi : 4500 l/h
    Débit max pour chaque kit : 3000 l/h

    Spécification
    • Distribution and mixing system IVAR VARIMIX for thermal power stations, modular with:

      - VAR 00 (cod. 550600): hydraulic separator for VARIMIX system. CB753S brass body. Automatic air vent valve, size 1/2".  Shut-off ball valve with soft-seal fitting, size 1/2". Ball valve with red knob for interception of automatic vent valve with soft seal fitting. Possibility of straight or angular primary outlet. Thermomanometer 0÷120°C; 0÷6 bar on primary outlet. Thermometer 0÷120°C on primary outlet. Peroxide-cured EPDM O-rings. Support made of FeP13 with fixing screws kit. Insulation shell made of expanded polyethylene. Connections: 1"1/4M.

      - AC 655 NST (cod. 506407): pair of male-female straight shut-off ball valves with soft-seal union.

      - VAR 30 (cod. 550630): modular distribution manifold for VARIMIX system made of CB753S brass. Power supply to distribution circuits upwards or downwards. Complete with shut-off ball valves on the connections to the branches. Support hangers made of FeP13. Insulation shell made of expanded polyethylene. Peroxide-cured EPDM O-rings. Connections to distribution circuits by with soft-seal unions, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Primary connections size G 1"1/4F, delivery/return centre distance 100 mm. Max operating temperature 0÷120°C; max operating pressure 10 bar; max flow rate 4500 l/h.

      - VAR 10 (cod. 550610 - 550610P - 550610PE) – VAR 11: high-temperature direct flow kit for storage heat exchangers. Complete with ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell made of polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings. Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 0÷120°C; max operating pressure 10 bar. Differential pressure by-pass (cod. 550611 - 5550611P).

      - VAR 20-21-22-23 Low-temperature mixing kit equipped with 3 way mixing valve Kv 4 (cod. 550620NB - 550620PE) or Kv 8 (cod. 550623NB - 550623PE) with connector on secondary balancing selector made of brass CB753S; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 120°C; max operating pressure 10 bar.

      Low-temperature mixing kit equipped with 4 way mixing valve Kv 4 (cod. 550621NB - 550621PE) or Kv 2 (cod. 550622NB - 550622PE)  with connector on secondary balancing selector made of brass CB753S; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 120°C; max operating pressure 10 bar.

      Low-temperature mixing kit equipped with 3  way mixing valve Kv 4 (cod. 550620NBLT - 550620PELT) or Kv 8 (cod. 550623NBLT - 550623PELT) made of CB753S brass; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 120°C; max operating pressure 10 bar.

      Low-temperature mixing kit equipped with 4 way mixing valve, Kv 4 (cod. 550621NBLT - 550621PELT) or Kv 2 (cod. 550622NBLT - 550622PELT)  with CB753S brass body; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature (pump excluded) 120°C; max operating pressure 10 bar.

      - M106: motor for mixing valves. 3-point setting 230 V AC (cod. 501394). Proportional control 0-10 V 24 V AC (cod. 501395). 3-point setting 24 V AC (cod. 501396).

      - CTC 20 (cod. 501648): revolving actuator with incorporated regulator and probes for fixed point control of mixing valves 230 V AC. 

      - CC 25 (cod. 501647): revolving actuator with incorporated regulator and probes for climatic control of mixing valves 230 V AC.

      - AVAR 01 (cod. 180006): expansion tank for VARIMIX system (18 l).

      - AVZS 00 – AVZS 01: motor for two zone ball zone valves 230V AC – 50 s (cod. 506241). Motor for two zone ball zone valves 230V AC – 25 s (cod. 506241V).

      - AVZS 10 – AVZS 11: motor for two zone ball zone valves with release device - 230V AC – 50 s (cod. 506242). Motor for two zone ball zone valves with release device 230V AC – 50 s (cod. 506243). Motor for two zone ball zone valves with release device 230V AC – 25 s (cod. 506242V). Motor for two zone ball zone valves with release device 230V AC – 25 s (cod. 506243V).


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VARIMIX
    • Famille de produitsThermal Power Station
    • Groupe de produitsVarimix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-02
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC