Publier vos produits
JULY - Colonne de douche avec thermostatique et douche de tête ronde.
JULY - Colonne de douche avec thermostatique et douche de tête ronde.
JULY - Colonne de douche avec thermostatique et douche de tête ronde.

    JULY - Colonne de douche avec thermostatique et douche de tête ronde.

    Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête ronde. - Douche de tête ronde Ø 200 mm (débit : 10 l/mn), - canne Ø 25 mm orientable au montage, - flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, - douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn), - inverseur discret au niveau du flexible de la douche, - butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C, - corps tiède, - clapets anti-retour sur les alimentations, - en option : colonne de douche avec longueur réduite à 650 mm (au lieu de 836 mm) : E8B545-CP.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E45716
    • Famille de produitsJULY
    • Groupe de produitsHydromassage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1110
    • Largeur (mm)283
    • Profondeur (mm)545
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    France
    Russie