Publier vos produits
FLIGHT - Receveur 100 x 80 cm

FLIGHT - Receveur 100 x 80 cm

Receveur en acrylique renforcé charge minérale - Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d’argent), - à poser ou à encastrer, hauteur 4 cm, - livré sans bonde, diamètre 90 mm, - garantie 10 ans, - flight Safe: revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097. - en option : kit de réhausse (hauteur 10 cm). - joint périphérique d’étanchéité. ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique HAUTE RÉSISTANCE : Excellent compromis entre solidité, résistance et poids
Spécification
  • Receveur rectangulaire Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Poids : 23 kg Matériau : Flight Type d'installation : Posé ou affleurant Forme : Rectangulaire Diamètre de bonde : 90 mm Livré sans bonde, diamètre 90 mm EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d’étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097
Spécifications techniques
  • Réference unique.E62447
  • Famille de produitsFLIGHT
  • Groupe de produitsReceveur
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Espagne
Maroc
France
Russie