Publier vos produits
FLIGHT - Receveur 150 x 76 x 4 cm
FLIGHT - Receveur 150 x 76 x 4 cm

    FLIGHT - Receveur 150 x 76 x 4 cm

    Receveur en acrylique renforcé charge minérale. Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d’argent). A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm. Livré sans bonde, diamètre 90 mm. Garantie 10 ans. Flight safe : revêtement antidérapant classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010. En option : - kit de réhausse (hauteur 10 cm). - joint périphérique d’étanchéité ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique HAUTE RÉSISTANCE : Excellent compromis entre solidité, résistance et poids
    Spécification
    • Description : Receveur rectangulaire. E62454. Collection : FLIGHT. Dimensions : 150 x 76 x 4 cm. Poids : 35 kg. Matériau : Flight. Type d'installation : Posé ou affleurant. Forme : Rectangulaire. Diamètre de bonde : 90 mm. Livré sans bonde, diamètre 90 mm. EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d’étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.E62454
    • Famille de produitsFLIGHT
    • Groupe de produitsReceveur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    France
    Russie