Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
jacobdelafon/products/72562a0c-64e6-4524-bcf1-860b2f50b71e
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Receveurs de douche
STRUKTURA - Baignoire bain-douche 170 x 70 cm
Indisponible en États-Unis
Jacob Delafon
Suivre
STRUKTURA - Baignoire bain-douche 170 x 70 cm
Baignoire bain-douche 170 x 70 cm CONFORT DE LA DOUCHE : Large espace douche à fond plat comparable à un receveur de 90 x 70 cm ACCÈS FACILITÉ : Hauteur réduite à 51 cm pour un enjambement facilité
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E6D020
Famille de produits
STRUKTURA
Groupe de produits
Bain
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-05-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
520
Largeur (mm)
700
Profondeur (mm)
1700
Liens
Liens
URL du produit
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/bain/baignoire/struktura/E6D020
Description technique
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E6D020_20.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acrylique
Conçu en
France
Poids net (Kg)
16
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Receveurs de douche
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Disponibilité de la région
L'Europe
Afrique
Espagne
Maroc
France
Russie
Produits similaires
Jacob Delafon
Mitigeur lavabo - système d'installation breveté 5|35''
Télécharger
Jacob Delafon
Spot LED "Aube" 31 cm
Télécharger
Jacob Delafon
Mitigeur thermostatique douche mural
Télécharger
Jacob Delafon
Mitigeur thermostatique bain-douche
Télécharger
Jacob Delafon
Colonne de douche avec douche de tête carrée
Télécharger
Jacob Delafon
Vasque à encastrer par-dessus 56 cm
Télécharger