Publier vos produits
MANOSQUE - Vasque à poser, Ø 41 cm

MANOSQUE - Vasque à poser, Ø 41 cm

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)

Vasque à poser, sans trou de trop-plein.

Ø 41 cm. 

Percement du plan : Ø 24 cm. 

PURE : Un style d'esthète

A commander avec :

E78292 : Bonde de vidage à écoulement libre

Spécification
  • Description : Vasque à poser, Ø 41 cm. Collection : MANOSQUE. Dimensions : Ø 41 cm. Poids : 5,8 kg. Matériau : Céramique. Type d'installation : Posé. PERCEMENT DU PLAN : Ø 24 cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.E1144
  • Famille de produitsMANOSQUE
  • Groupe de produitsCéramique
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)5.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015EF_37_50
  • Description de l'Uniclass 2015Tunnels and shafts

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique