Publier vos produits
CITRUS - Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS
CITRUS - Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS
CITRUS - Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS

    CITRUS - Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS

    Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS - Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal, - douchette à main Ø 110 mm - 5 jets, - système anti-calcaire, - débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Points forts: - Douchette multifonction, - large couverture d'eau, vous enveloppe d'un jet revitalisant, - entretien facile grâce aux buses souples qui préviennent la fixation de calcaire, - installation simplifiée avec une cale de compensation facilite la pose de la barre.
    Spécification
    • Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS Collection : CITRUS - E12917 Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E12917
    • Famille de produitsECO
    • Groupe de produitsHydromassage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique