Publier vos produits
KUMIN - Mitigeur bain-douche mural

KUMIN - Mitigeur bain-douche mural

Mitigeur bain-douche mural - Bague-limiteur de température, - économiseur d'eau : butée sensitive, - inverseur verrouillable, - clapet anti-retour sur sortie douche, - aérateur anti-calcaire, - limiteur de débit sensitif pour faire des économies d'eau.
Spécification
  • Mitigeur bain-douche mural Collection : KUMIN - E1385 Poids : 2 kg Type d'installation : Mural Normes et réglementations : Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Débit : 22 L/mn Saillie du bec : 203 mm Raccords : Avec raccords muraux Mécanisme : Cartouche à disques céramique avec limiteur de débit sensitif Entraxe : 150 +/- 15 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.E1385
  • Famille de produitsKUMIN
  • Groupe de produitsRobinetterie
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique