Publier vos produits
BRIVE - Cuvette sortie horizontale, 660 x 355 mm, NF
BRIVE - Cuvette sortie horizontale, 660 x 355 mm, NF

    BRIVE - Cuvette sortie horizontale, 660 x 355 mm, NF

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Cuvette sortie horizontale, 660 x 355 mm - Fonctionnement double chasse 3/6 L, - sortie horizontale. A commander avec: - E70014 : Abattant polypropylène à descente progressive ou E4357G : Abattant polypropylène - E4452 : Réservoir complet, alimentation latérale ou E4453 : Réservoir complet, alimentation par-dessous
    Spécification
    • Cuvette sortie horizontale, 66 x 35,5 cm, NF Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Poids : 15,6 kg Matériau : Céramique Type d'installation : Au sol Volume d'eau : Standard 3/6 L Hauteur : Standard Type de bride : Ouverte (traditionnelle) Fonctionnement double chasse 3/6 L Sortie horizontale
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E4380
    • Famille de produitsBRIVE
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)660
    • Profondeur (mm)355
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)15.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique