Publier vos produits
Colonne de douche avec douche de tête carrée

Colonne de douche avec douche de tête carrée

Colonne de douche - sans robinetterie. Douche de tête carrée 200 x 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal et de raccordement 1 m. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Clapet anti-retour.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E45893-CP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches