Publier vos produits
ODÉON UP - Plan-vasque 80 cm

ODÉON UP - Plan-vasque 80 cm

Plan-vasque.  L80 x P50 cm, autoportant.  Percé 1 trou.  DESIGN : Astuces et audace associés à une touche d'élégance font une collection adaptée à toute la famille FONCTIONNALITÉ : Larges plages de pose latérales pour un confort d'usage optimal au quotidien NETTOYAGE FACILITÉ : Angles doux pour un nettoyage simple et rapide A commander avec le meuble EB894, EB895 ou EB993.
Spécification
  • Description : Plan-vasque 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Poids : 26,6 kg. Matériau : Céramique. Type d'installation : Autoportant ou peut être monté sur un meuble spécifique. Percement robinetterie : Percé 1 trou de robinetterie. ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Aleo, une gamme design très accessible
Spécifications techniques
  • Réference unique.E4796
  • Famille de produitsODÉON UP
  • Groupe de produitsCéramique
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)26.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique