Publier vos produits
ODÉON UP - Baignoire 170 x 75 cm

ODÉON UP - Baignoire 170 x 75 cm

Baignoire 170 x 75 cm, acrylique rectangulaire avec repose-tête et accoudoirs DESIGN : Modèle spacieux et confortable avec ses formes ergonomiques et ses accoudoirs intégrés pour un maximum de confort FONCTIONNELLE : A installer avec ou sans les poignées en laiton chromé (livrées de série)
Spécification
  • Baignoire 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Poids : 17,5 kg Matériau : Acrylique Type d'installation : Encastré Volume : 205/135 Forme : Rectangulaire Hauteur des pieds : 120/160 Diamètre de bonde : 5,2 cm OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932 Disponible avec système balnéo
Spécifications techniques
  • Réference unique.E6049
  • Famille de produitsODÉON UP
  • Groupe de produitsBain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1700
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)17.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique