Publier vos produits
FLIGHT - Receveur carré - 80 x 80 cm
FLIGHT - Receveur carré - 80 x 80 cm

    FLIGHT - Receveur carré - 80 x 80 cm

    Receveur en acrylique renforcé charge minérale. - Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d’argent), - à poser ou à encastrer, hauteur 4 cm, - livré sans bonde, diamètre 90 mm, - garantie 10 ans, - flight Safe : revêtement antidérapant classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010, - en option : - kit de réhausse (hauteur 10 cm), - joint périphérique d’étanchéité (voir p. 492). FLIGHT SAFE : revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097 SOLIDE, RÉSISTANT, LÉGER : Excellent compromis entre solidité, résistance et poids
    Spécification
    • Receveur carré Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 80 x 80 x 4 cm Poids : 21 kg Matériau : Flight Type d'installation : Posé ou affleurant Forme : Carré Diamètre de bonde : 90 mm OPTIONS : kit de réhausse (hauteur 10 cm) ; joint périphérique d’étanchéité Garantie 10 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E62441
    • Famille de produitsFLIGHT
    • Groupe de produitsReceveur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique