Publier vos produits
FLIGHT - Receveur 170 x 90 x 4 cm
FLIGHT - Receveur 170 x 90 x 4 cm

    FLIGHT - Receveur 170 x 90 x 4 cm

    Receveur en acrylique renforcé charge minérale - Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d’argent), - à poser ou à encastrer, hauteur 4 cm, - livré sans bonde, diamètre 90 mm, - garantie 10 ans, - flight safe : revêtement antidérapant classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010, en option : - kit de réhausse (hauteur 10 cm), - joint périphérique d’étanchéité (voir p.492). ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique HAUTE RÉSISTANCE : Excellent compromis entre solidité, résistance et poids
    Spécification
    • Receveur rectangulaire

      Collection : FLIGHT - E62483

      Dimensions : 170 x 90 x 4 cm

      Poids : 51 kg

      Matériau : Flight

      Type d'installation : Posé ou affleurant

      Forme : Rectangulaire

      Diamètre de bonde : 90 mm

      Livré sans bonde, diamètre 90 mm

      EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d’étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.E62483
    • Famille de produitsFLIGHT
    • Groupe de produitsReceveur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique