Publier vos produits
STRUKTURA - Baignoire bain-douche - 170 x 75 cm

STRUKTURA - Baignoire bain-douche - 170 x 75 cm

Baignoire bain-douche 170 x 75 cm CONFORT DE LA DOUCHE : Large espace douche à fond plat comparable à un receveur de 90 x 75 cm ACCÈS FACILITÉ : Hauteur réduite à 51 cm pour un enjambement facilité
Spécification
  • Baignoire bain-douche 170 x 75 cm Collection : STRUKTURA - E6D021 Dimensions : 170 x 75 cm Poids : 25,5 kg Matériau : Acrylique Installation : Encastré Volume : 192/122 Forme : Rectangulaire. Hauteur des pieds : 115/153 Diamètre de bonde : 5,2 cm OPTIONS : Pare-bain pivotant, vidage avec bonde à recouvrement DIMENSIONS FOND DE CUVE : 115,7 x 47 cm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E6D021
  • Famille de produitsSTRUKTURA
  • Groupe de produitsBain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)482
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)17.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique