Publier vos produits
ALEO - Mitigeur thermostatique douche mural
ALEO - Mitigeur thermostatique douche mural

    ALEO - Mitigeur thermostatique douche mural

    Mitigeur thermostatique douche mural - Économiseur d’eau : butée escamotable, - butée de sécurité à 37°C, - température maxi inférieure à 50°C, - corps tiède, - clapets anti-retour sur les alimentations, - avec raccords et rosaces murales.
    Spécification
    • Mitigeur thermostatique douche mural Collection : ALEO - E72352 Poids : 2,7 kg Type d'installation : Mural Normes et réglementations : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 103 Débit : 13 l/min sous 3 bars Raccords : Avec raccords et rosaces murales Mécanisme : Cartouche à cire dilatable Entraxe : 150 ± 15 mm Mitigeur thermostatique douche mural Economiseur d’eau : butée escamotable à mi-débit Butée de sécurité à 37°C Température maxi inférieure à 50°C Corps tiède Clapets anti-retour sur les alimentations GARANTIE 10 ans : Finition Chrome GARANTIE 5 ans : Mécanisme et inverseur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E72352
    • Famille de produitsALEO
    • Groupe de produitsRobinetterie
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique