Publier vos produits
JULY - Colonne Bain-douche thermostatique
JULY - Colonne Bain-douche thermostatique

    JULY - Colonne Bain-douche thermostatique

    Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique.

    Douche de tête carrée 200 x 200 mm (débit : 10 l/mn).

    Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn).

    Flexible de douche lisse anti-torsion 1750 mm, aspect métal.

    Barre de douche ajustable en hauteur.

    Inverseur intégré à la poignée de débit pour passage pomme de tête/bain et verrouillable pour passage bain/douchette.

    Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C.

    Corps tiède.

    Clapets anti-retour sur les alimentations.

    Spécification
    • Colonne Bain-douche thermostatique avec douche de tête carrée

      Collection : JULY - E78192

    Spécifications techniques
    • Réference unique.E78192
    • Famille de produitsJULY
    • Groupe de produitsRobinetterie
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1140
    • Largeur (mm)395
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique