Publier vos produits
TOOBI - Mitigeur lavabo - 202 mm - avec flexibles d’alimentation.

TOOBI - Mitigeur lavabo - 202 mm - avec flexibles d’alimentation.

Mitigeur lavabo avec flexibles d’alimentation - 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert, - tirette latérale, - bonde de vidage en métal, - débit limité à 8 l/mn. La finition PVD Nickel brossé est garantie 25 ans. Personnalisable : 3 embouts de bec fournis (blanc, vert, noir) Finition PVD Nickel brossé garantie 25 ans.
Spécification
  • Mitigeur lavabo avec flexibles d’alimentation Collection : TOOBI - E8959 Poids : 1,6 kg Type d'installation : 1 trou Normes et réglementations : ACS : 14 ACC LY 511 Débit : 8 l/mn sous 3 bars Raccords : Avec flexibles d'alimentation Mécanisme : Cartouche à disque en céramique de 25 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.E8959
  • Famille de produitsTOOBI
  • Groupe de produitsRobinetterie
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)202
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique