Publier vos produits
KUMIN - Mitigeur lavabo - modèle Medium 162 mm - avec flexibles d'alimentation

KUMIN - Mitigeur lavabo - modèle Medium 162 mm - avec flexibles d'alimentation

Mitigeur lavabo - modèle Medium - avec flexibles d'alimentation - Bague-limiteur de température, - aérateur anti-calcaire "pièce", - tirette latérale. Bonde de vidage en métal, - débit limité à 5 l/mn, - tirette latérale : installation facilitée sur les petits lavabos, accessibilité augmentée pour l'utilisateur, - flexibles pré-montés pour une installation facilitée
Spécification
  • Mitigeur lavabo - modèle Medium - avec flexibles d'alimentation. Collection : KUMIN - E98827 Poids : 1,5 kg Normes et réglementations : Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) n° 10 ACC LY 113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3), - débit (l/mn sous 3 bars) : 5, - Hauteur totale du robinet (mm) : 162 mm, - Saillie du bec (mm) : 100 mm, - Raccords : Avec flexibles d'alimentation, - mécanisme : Cartouche à disques céramique, - hauteur sous aérateur : 93 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E98827
  • Famille de produitsKUMIN
  • Groupe de produitsRobinetterie
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)162
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique