Publier vos produits
KUMIN - Mitigeur lavabo - Medium 162 mm - avec cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie

KUMIN - Mitigeur lavabo - Medium 162 mm - avec cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie

Mitigeur lavabo - modèle Medium - cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie - (levier centré = eau froide) - Bague-limiteur de température, - économiseur d'eau : butée sensitive, - débit : 11 l/mn, - flexibles pré-montés pour une installation facilitée, - tirette latérale : installation facilitée sur petits lavabos, accessibilité augmentée pour l’utilisateur.
Spécification
  • Mitigeur lavabo - Medium - avec cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie Collection : KUMIN - E99444 Poids : 1,5 kg Type d'installation : 1 trou Normes et réglementations : Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Débit (l/mn sous 3 bars) : 11 Hauteur totale du robinet (mm) : 162 mm Raccords : Avec flexibles d'alimentation Mécanisme : Cartouche à disques céramique avec limiteur de débit sensitif Aérateur anti-calcaire intégré Cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie - ouverture eau froide au centre et limiteur de débit sensitif. (RT2012) Hauteur sous l'aérateur : 93 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.E99444
  • Famille de produitsKUMIN
  • Groupe de produitsRobinetterie
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)162
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique