Publier vos produits
PARALLEL - Meuble bas 80 cm, 2 tiroirs
PARALLEL - Meuble bas 80 cm, 2 tiroirs

    PARALLEL - Meuble bas 80 cm, 2 tiroirs

    Finitions:

    • N18 - Blanc brillant
    • N14- Gris anthracite
    • E10- Chêne Québec
    • NR4- Marbre blanc
    • E52- Chêne tabac

    + 60 laques disponibles

    L80 x P50 x H45 cm.

    2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon.

    A commander avec un plan de toilette Parallel.

    Installation: suspendu

    Spécification
    • A commander avec:

      • Plan de toilette Parallel
      • EXBH112 - Vivienne vasque à poser
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EB1703
    • Famille de produitsPARALLEL
    • Groupe de produitsBase unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalLaque acrylique à durcissement par faisceaux d’électrons
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique