Publier vos produits
PARALLEL - Meuble bas 57 cm, 1 tiroir
PARALLEL - Meuble bas 57 cm, 1 tiroir

    PARALLEL - Meuble bas 57 cm, 1 tiroir

    Finitions:

    • N18 - Blanc brillant
    • N14 - Gris anthracite
    • E10 - Chêne Québec 
    • NR4 - Marbre blanc
    • E52 - Chêne tabac

    + 60 laques disponibles

    L57 x P50 x H45 cm.

    1 tiroir à fermeture progressive, avec passe-siphon.

    A commander avec un plan de toilette Parallel.

    Installation : suspendue

    Large choix de finitions

    Spécification
    • A commander avec: 

      • Plan de toilette Parallel
      • EXBH112 - Vivienne vasque à poser
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EB514
    • Famille de produitsPARALLEL
    • Groupe de produitsBase unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalLaque acrylique à durcissement par faisceaux d’électrons
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique