Publier vos produits
STRUKTURA - Bidet au sol

STRUKTURA - Bidet au sol

Bidet au sol, 54 x 34 cm.

Percé 1 trou.

Sans cache du trou de trop-plein.

Kit de fixations cachées E3078-CP au sol non fourni.

Spécification
  • NETTOYAGE SIMPLE ET RAPIDE : Cuvette carénée, fixations cachées pour une visibilité et une accessibilité totale

Spécifications techniques
  • Réference unique.EBC0001
  • Famille de produitsSTRUKTURA
  • Groupe de produitsBidet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)340
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Poids net (Kg)19
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique