Publier vos produits
STRUKTURA - Cuvette suspendue SANS BRIDE

STRUKTURA - Cuvette suspendue SANS BRIDE

Cuvette suspendue SANS BRIDE, 54 x 34 cm.

Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support.

Spécification
  • Produits complémentaires

    • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
    • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
    • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
    • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
    • E4270 : Abattant thermodur
    • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
Spécifications techniques
  • Réference unique.EDE101
  • Famille de produitsSTRUKTURA
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)340
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique