Publier vos produits
KYREO - Receveur céramique 80 x 80 x 4 cm
KYREO - Receveur céramique 80 x 80 x 4 cm
KYREO - Receveur céramique 80 x 80 x 4 cm
KYREO - Receveur céramique 80 x 80 x 4 cm

    KYREO - Receveur céramique 80 x 80 x 4 cm

    Receveur carré - extra plat - à poser ou à encastrer (80 x 80 x 4 cm), bonde arrière Ø 90 mm (non fournie)

    Spécification
    • Poids : 24,3kg

      Forme : carrée

      Type d'installation : à poser ou à encastrer

      Dimensions : 80 x 80 x 4cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ENB90
    • Famille de produitsKYREO
    • Groupe de produitsReceveur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)24.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815