Publier vos produits
KYREO - Receveur céramique 90 x 70 x 4 cm

KYREO - Receveur céramique 90 x 70 x 4 cm

Receveur rectangulaire extraplat à poser ou à encastrer (90 x 70 x 4 cm), bonde arrière Ø 90 mm.

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.ENE90
  • Famille de produitsKYREO
  • Groupe de produitsReceveur
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)23.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique