Publier vos produits
KYREO - Receveur céramique 100 x 80 x 4 cm
KYREO - Receveur céramique 100 x 80 x 4 cm
KYREO - Receveur céramique 100 x 80 x 4 cm
KYREO - Receveur céramique 100 x 80 x 4 cm

    KYREO - Receveur céramique 100 x 80 x 4 cm

    KYREO Receveur extra plat à poser ou à encastrer 100 x 80 x 4 cm

    Spécification
    • Poids : 30 kg

      Forme : rectangulaire

      Installation : à poser ou encastrer 100 x 80 x 4 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ENF90
    • Famille de produitsKYREO
    • Groupe de produitsReceveur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique