Publier vos produits
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Traduit par Google,

    Revêtement de canal carré Hardie® Artisan®

    Les coupes précises à angle droit du canal carré Hardie® Artisan® créent des canaux plus larges qui complètent les styles traditionnels et modernes.

    Contactez James Hardie USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jh-artisan-square-channel-vertical-siding
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsWall Specialties and Trim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)10.25
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 15
    • Titre OmniClassExterior Siding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls