Publier vos produits
JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Portail accordéon ou coulissante
JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Portail accordéon ou coulissante
JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Portail accordéon ou coulissante
JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Portail accordéon ou coulissante
    Jansen AG

    JANSEN STANDARD SERIE 50/60/80 Portail accordéon ou coulissante

    Les profilés en acier JANSEN permettent de réaliser des portes de grandes dimensions, résistant à la torsion et dotées de cadres fins. L'assortiment de profilés et de joints convient à la fois à des portes à commande manuelle et automatique. Les portes accordéon et coulissantes sont conformes à la norme CE et respectent les exigences de la norme produit EN 13241-1.

    Spécification
    • 01-04-01-05

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • Famille de produitsSystèmes en acier sans isolation thermique
    • Groupe de produitsFolding or sliding gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-05
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 19
    • Titre OmniClassFolding Gates