Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Fenêtre Janisol Arte 2.0, à vantail à soufflet (poignée haut) - vers l'intérieur

No d'article: janisol_arte_20_bottom_hung_inward
Fabricant: Jansen AG
Famille de produits: Steel windows, insulated
Groupe de produits: Janisol Arte 2.0
Profondeur (mm): 60
Date de publication: 2018-01-09
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)

La seconde génération du système de fenêtre Janisol Arte offre des profilés en acier inoxydable et Corten et un assortiment plus étendu. La rainure d'étanchéité intégrée simplifie et accélère la mise en œuvre. Un grand choix de parcloses en différents matériaux est également disponible. La grande variété de types d'ouverture se prête aussi bien à la rénovation de fenêtres historiques qu'à la construction moderne de logements. Les fines faces de profilé de seulement 25 ou 40 mm pour les vitrages fixes pour une profondeur d'encastrement de 60 mm permettent de réaliser des constructions fines et stables comportant une grande part de verre et se caractérisant par une excellente isolation thermique.

Matériaux / Surface

  • Acier galvanisé en continu
  • Acier inoxydable 1.4401
  • Corten

Types de fenêtre / d'ouverture

  • Fenêtres à la française à un ou deux vantaux, et fenêtres à vantail semi-fixe, ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur
  • Fenêtres à soufflet ouvrant vers l'intérieur
  • Fenêtres à projection et à l'italienne ouvrant vers l'extérieur
  • Fenêtres à vantail basculant
  • Fenêtre pivotante
  • Vitrage fixe

Équipement

  • Verrouillage multiple
  • Variante à ferrures plaquées
  • Entraînements électriques

Caractéristiques techniques particulières
Profondeur d'encastrement 60 mm

Largeurs de face très fines :

  • Vitrage fixe 25 mm
  • Vantail de fenêtre 20 mm
  • Exécution vantail semi-fixe 60 mm
  • Mise en œuvre simple
  • Dimensions de fenêtre jusqu'à 1 000 x 2 400 mm

Attestations d'essai
Marquage CE selon norme produit EN 14351-1

  • Résistance à la charge du vent C5 (2000 Pa)
  • Étanchéité à la pluie battante jusqu'à la classe 9A (600 Pa)
  • Performance acoustique jusqu'à 45 dB
  • Coefficient de transmission thermique Uf à partir de 1,9 W/m2K
  • Perméabilité à l'air classe 4 (600 Pa)
  • Exigences remplies en matière de capacité de résistance des dispositifs de sécurité
  • Résistance mécanique classe 4
  • Exigences ISO 16000 remplies en relation avec les substances dangereuses
  • Fonctionnement permanent classe 4 (50’000 cycles)
  • Résistance aux chocs classe 4
  • Exigences DIN 18008-4 remplies pour le vitrage antichute préfabriqué

Disponible comme

  • Porte-fenêtre
  • Fenêtre à projection


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Switzerland
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Battantes / Oscillo-battantes
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 la description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 la description: Windows
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_98_83
Uniclass 2015 la description: Steel window units
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference la description: Windows
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
Windows - Opening Hinge

Nom Valeur
Air Infiltration 0.75
Bullet Resistance Rating False
Cladding - Exterior N
Cladding - Interior N
Colour Exterior user to complete
Colour Interior user to complete
Depth 60 mm
Fabrication Method user to complete
Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
Frame Thickness 60 mm
Glass Plane Location inside
Glazing Type different glazing types
Grid Visibility True
Height 440 mm — 1690 mm
Hurricane Resistant Tested False
Installation Style bottom-hung windows inward-opening
Integral Finish steel ¦ stainless steel ¦ corten
Integrated Entrance Framing False
Integrates With Windows True
Intended Function ventilation
Interior Sash Width 40 mm
Internal Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
M Fire Rating N
Method Of Operation electric drives ¦ manually
Number Of Windows In Unit 1
Pattern Y
Peak Height 1690 mm
Static Water Pressure 9A
Thermal Break True
Thermal Transmittance 1.9
Weight 33 kg
Width 440 mm — 1690 mm
Window Style bottom-hung windows

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Area 0
Assett Identifier n/a
Bar Code user to complete
Created By roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com
Created On 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59
Description window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication.
Installation Date 1900-12-31T23:59:59
Length 0 mm
Name bottom-hung - inward opening ; Window Janisol Arte 2.0, bottom-hung - inward opening
Serial Number user to complete
Space n/a
Tag Number user to complete
Warranty Start Date user to complete
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Accessibility Performance light inlet ¦ ventilation
Asset Type fixed
Category Pr_30_59_98_83 ; Steel window units
Code Performance n/a
Colour user to complete
Constituents Multi-point locking ¦ Surface-mounted fitting version ¦ Electric drive
Created By roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com
Created On 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59
Description window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication.
Duration Unit years
Expected Life 20
Features Vertical pivot window opening type ¦ Dry glazing ¦ Fittings options ¦ Profiles with 50 mm face width
Finish user to complete
Grade CE marking
Manufacturer info@jansen.com
Material Strip galvanised steel ¦ Stainless steel 1.4401 ¦ Corten ¦ glass ¦ panel ¦ gasket
Model Number n/a
Model Reference n/a
Name bottom-hung - inward opening ; Window Janisol Arte 2.0, bottom-hung - inward opening
Nominal Height 0 mm
Nominal Length 0 mm
Nominal Width 0 mm
Replacement Cost 0
Shape various
Size clear opening width max. 1000 x 2400 mm
Sustainability Performance n/a
Warranty Description suppliers warranty
Warranty Duration Labour 0
Warranty Duration Parts 0
Warranty Duration Unit n/a
Warranty Guarantor Labour n/a
Warranty Guarantor Parts n/a

BIMobject®