No d'article: | janisol_arte_20_double_vent_side_hung_outside |
---|---|
Fabricant: | Jansen AG |
Famille de produits: | Steel windows, insulated |
Groupe de produits: | Janisol Arte 2.0 |
Profondeur (mm): | 60 |
Date de publication: | 2018-01-09 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
La seconde génération du système de fenêtre Janisol Arte offre des profilés en acier inoxydable et Corten et un assortiment plus étendu. La rainure d'étanchéité intégrée simplifie et accélère la mise en œuvre. Un grand choix de parcloses en différents matériaux est également disponible. La grande variété de types d'ouverture se prête aussi bien à la rénovation de fenêtres historiques qu'à la construction moderne de logements. Les fines faces de profilé de seulement 25 ou 40 mm pour les vitrages fixes pour une profondeur d'encastrement de 60 mm permettent de réaliser des constructions fines et stables comportant une grande part de verre et se caractérisant par une excellente isolation thermique.
Matériaux / Surface
Types de fenêtre / d'ouverture
Équipement
Caractéristiques techniques particulières
Profondeur d'encastrement 60 mm
Largeurs de face très fines :
Attestations d'essai
Marquage CE selon norme produit EN 14351-1
Disponible comme
URL des données produits: | https://www.jansen.com/fr/building-systems-systems-de-profiles-acier/produ... |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.jansen.com/fr/building-systems-systems-de-profiles-acier/servi... |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/watch?v=yoRWv9nO-GM&t=130s |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/jansen/product/janisol_arte_20_double_vent_side_hung_outside
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | Stainless steel |
Créé en: | Switzerland |
Fabriqué en: |
Catégorie de BIMobject: | Fenêtres - Battantes / Oscillo-battantes |
---|---|
Classification IFC: | Window |
Nom UNSPSC: | Windows |
Code UNSPSC: | 301716 |
Uniclass 1.4 Code: | L413 |
Uniclass 1.4 la description: | Windows |
Uniclass 2.0 Code: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 la description: | Windows |
Uniclass 2015 Code: | Pr_30_59_98_83 |
Uniclass 2015 la description: | Steel window units |
NBS Reference Code: | 59-97 |
NBS Reference la description: | Windows |
Nom | Valeur |
---|---|
Air Infiltration | 0.75 m3/h |
Angle | user to complete |
Bullet Resistance Rating | False |
Cladding - Exterior | N |
Cladding - Interior | N |
Colour Exterior | user to complete |
Colour Interior | user to complete |
Depth | 60 mm |
Fabrication Method | user to complete |
Frame Material | steel ¦ stainless steel ¦ corten |
Frame Thickness | 60 mm |
Glass Plane Location | inside |
Glazing Type | different glazing types |
Grid Visibility | True |
Height | 740 mm — 2440 mm |
Hurricane Resistant Tested | False |
Installation Style | double-vent - side-hung - outward opening |
Integral Finish | user to complete |
Integrated Entrance Framing | False |
Integrates With Windows | True |
Intended Function | light inlet ¦ ventilation |
Interior Sash Width | 40 mm |
Internal Frame Material | steel ¦ stainless steel ¦ corten |
M Fire Rating | N |
Method Of Operation | manually |
Number Of Windows In Unit | 1 |
Pattern | Y |
Peak Height | 2440 mm |
Static Water Pressure | 9A |
Thermal Break | True |
Thermal Transmittance | 1.9 |
Weight | 72 kg |
Width | 890 mm — 2040 mm |
Window Style | double-vent - side-hung - outward opening window |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Area | 0 |
Assett Identifier | n/a |
Bar Code | user to complete |
Created By | roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com |
Created On | 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59 |
Description | window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication. |
Installation Date | 1900-12-31T23:59:59 |
Length | 0 mm |
Name | double-vent - side-hung - outward opening ; Window Janisol Arte 2.0, double-vent - side-hung - outward opening |
Serial Number | user to complete |
Space | n/a |
Tag Number | user to complete |
Warranty Start Date | user to complete |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Accessibility Performance | light inlet ¦ ventilation |
Asset Type | fixed |
Category | Pr_30_59_98_83 ; Steel window units |
Code Performance | n/a |
Colour | user to complete |
Constituents | Multi-point locking ¦ Surface-mounted fitting version ¦ Electric drive |
Created By | roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com |
Created On | 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59 |
Description | window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication. |
Duration Unit | years |
Expected Life | 20 |
Features | Vertical pivot window opening type ¦ Dry glazing ¦ Fittings options ¦ Profiles with 50 mm face width |
Finish | user to complete |
Grade | CE marking |
Manufacturer | info@jansen.com |
Material | Strip galvanised steel ¦ Stainless steel 1.4401 ¦ Corten ¦ glass ¦ panel ¦ gasket |
Model Number | n/a |
Model Reference | n/a |
Name | double-vent - side-hung - outward opening ; Window Janisol Arte 2.0, double-vent - side-hung - outward opening |
Nominal Height | 0 mm |
Nominal Length | 0 mm |
Nominal Width | 0 mm |
Replacement Cost | 0 |
Shape | various |
Size | clear opening width max. 1000 x 2400 mm |
Sustainability Performance | n/a |
Warranty Description | suppliers warranty |
Warranty Duration Labour | 0 |
Warranty Duration Parts | 0 |
Warranty Duration Unit | n/a |
Warranty Guarantor Labour | n/a |
Warranty Guarantor Parts | n/a |
BIMobject®