Bonjour, je suis le poste de travail Quadro Cylinder Leg 4 personnes [1400 x 700] : un bureau fiable et de haute qualité, conçu pour un travail d'équipe fluide. Avec un espace généreux pour les ordinateurs, les accessoires et l'indispensable tasse à café, je facilite la productivité d'une équipe de quatre personnes.
Construit sur des pieds cylindriques robustes de 114 mm de diamètre, je vous offre une résistance et une durabilité exceptionnelles. Intégré à ma gamme polyvalente Quadro Cylinder, comprenant des bureaux, des postes de travail, des tables de réunion et des tables de comptoir, je propose une solution d'espace de travail flexible, extensible et adaptable aux besoins d'un bureau en pleine croissance. Mes pieds modulaires et mes poutres réglables garantissent une polyvalence à long terme, ce qui en fait un investissement judicieux pour tout environnement de travail dynamique.
Conçu pour favoriser la concentration et l'efficacité, mon écran de bureau intégré réduit le bruit et les distractions, créant ainsi une atmosphère plus productive. Mes pieds réglables et ma finition stratifiée élégante apportent une touche raffinée, tandis que la variété de couleurs de plateau, de cadre et d'écran permet une intégration harmonieuse à tous les styles de bureau. Bénéficiant d'une généreuse garantie de 10 ans, je suis conçu pour accompagner votre équipe pendant de nombreuses années.
Disponibilité de la région
| Océanie |
|---|
Australie |