Publier vos produits
Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 3200L x 1100W
JasonL

Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 3200L x 1100W

Traduit par Google,

Découvrez la table de comptoir rectangulaire Baobab à base circulaire, alliant design moderne et fonctionnalité. Son piètement circulaire apporte une touche d'élégance, tandis que son bord rectangulaire apporte une finition épurée et moderne. Elle est idéale pour créer un espace de réunion élégant et fonctionnel dans les cafés, bars et autres lieux de restauration. Disponible en plusieurs tailles et finitions, elle est un choix polyvalent qui s'adapte à toutes les configurations et préférences de décoration, s'intégrant parfaitement à votre espace. Appréciez son alliance d'esthétique et de fonctionnalité, idéale pour tout espace de convivialité.

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 3200 x 1100

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 1200

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 68

    Seats (people) 4

    Surface finish Salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

Spécifications techniques
  • Réference unique.baobab-circular-base-counter-rectangle-table-3200l-x-1100w
  • Famille de produitsBoardroom Tables
  • Groupe de produitsBaobab Office Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie