Publier vos produits
Baobab Circular Base Meeting Round Table 700 mm
JasonL

Baobab Circular Base Meeting Round Table 700 mm

Traduit par Google,

Découvrez la table de réunion ronde Baobab à base circulaire : un meuble intemporel et polyvalent, conçu pour sublimer l'esthétique de toute salle de réunion, salle de conférence ou espace de réunion. Avec son piètement circulaire, elle rayonne de sophistication et rehausse instantanément l'ambiance de tout espace. Disponible en plusieurs tailles et coloris, elle s'adapte à tous les types de salles et à tous les besoins de réunion. Véritable pièce maîtresse, elle allie style et fonctionnalité en entreprise, favorisant des discussions productives et stimulantes grâce à son design à la fois traditionnel et efficace.

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 700 Dia

    Base dimensions (mm) 400 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 54

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

Spécifications techniques
  • Réference unique.baobab-circular-base-meeting-round-table-700-mm
  • Famille de produitsBoardroom Tables
  • Groupe de produitsBaobab Office Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie