Si vous cherchez une superbe table de réunion pour devenir la pièce maîtresse de votre bureau, ne cherchez plus ! La table de réunion rectangulaire I'm Sapphire, avec son piètement en disque et ses angles arrondis, mesure 750 mm de haut et 1100 x 1100 cm de large. Conçue pour durer, elle est dotée de pieds en fonte thermolaquée blanche et noire et d'un élégant plateau stratifié ABS à bords droits.
Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.
Disponibilité de la région
| Océanie |
|---|
Australie |