Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

No d'article: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
Fabricant: JBL Professional
Famille de produits: Installed Sound
Groupe de produits: Point Source Speakers
Date de publication: 2020-01-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Eléments Electroniques - Appareils électroniques audio
Classification IFC: Object
Nom UNSPSC: Audio and visual presentation and composing equipment
Code UNSPSC: 4511
Uniclass 1.4 Code: L76116
Uniclass 1.4 la description: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Code: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 la description: Loudspeakers
Uniclass 2015 Code: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 la description: Loudspeakers
NBS Reference Code: 75-06-49
NBS Reference la description: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
Numéro OmniClass: 23-37 15 29 11 13
Titre OmniClass: Loudspeakers