Publier vos produits
CRF2 - Reflector Horn for Cinema Loudspeakers

CRF2 - Reflector Horn for Cinema Loudspeakers

Traduit par Google,

Pavillon réflecteur pour haut-parleurs de cinéma
Le CRF2 est conçu pour être utilisé dans les cinémas à écran solide, tels que les solutions Samsung Onyx Cinema LED. Ce produit est conçu pour être monté sous le premier ou le deuxième surround et produit un contenu haute fréquence à bande limitée acheminé à partir des canaux d'écran gauche/centre/droit. La conception du klaxon du CRF2 permet au produit d'être monté au ras du mur et utilise la technologie brevetée Dual Dissimilar Array pour une distribution uniforme du son haute fréquence.

Fonctionnalités

  • Modèle de couverture Dual Dissimilar Arraying pour une meilleure couverture des hautes fréquences
  • Même pilote HF que le 3733
  • Même conception de montage que les enceintes 9300/9310
  • Vendues par paires gauche/droite
  • La conception du klaxon comprend un angle de 30 degrés qui permet une conception de montage encastré (voir le tracé polaire pour plus d'informations)
  • Conçu pour être utilisé avec le support de montage 2520
Spécification
  • Drivers: 2 x 2415J-XP 37.5 mm (1.5 in) compression driver
    Rated Impedance: 8 Ohms
    Minimum Impedance: 6.65 Ohms @ 20kHz
    Frequency Response (±3 dB): 2.33kHz - 11.2kHz
    Frequency Response (-10dB): -10dB): 2.09kHz - 23kHz
    Input Power Rating: 150 Watts AES 100 hours; 300 Watts recommended amplifier
    Sensitivity: 102 dB, 2.83V @ 1m (3.3 ft)
    Max Dimensions (H x W x D): 508 mm x 439 mm x 368 mm (20 in x 17.3 in x 14.5 in)
    Net Weight (each): 11.3 kg (25 lb)
    Shipping Weight (2 units): 27.2 kg (60 lb)
    Nominal Impedance: 8Ω
    Power Handling (100Hr AES Rating): 150W

Spécifications techniques
  • Réference unique.CRF2-Reflector-Horn-for-Cinema-Loudspeakers
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsSamsung Onyx Rooms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers