Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

No d'article: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Fabricant: JELD-WEN Northern Europe
Famille de produits: Exterior doors
Groupe de produits: Function
Date de publication: 2019-02-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: EPS
Créé en: Finland
Fabriqué en: Latvia

Catégorie de BIMobject: Doors - Door sets
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Description: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Description: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numéro OmniClass: 23-17 11 00
Titre OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nom Valeur
Material Wood
Material - Core Wood

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés