Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Interior Door HP S7 Double Equal

No d'article: jw_interior_door_hp_s7_double_equal
Fabricant: JELD-WEN Northern Europe
Famille de produits: Interior doors
Groupe de produits: High Performance
Date de publication: 2019-02-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
The S7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction like meeting rooms etc. Rw 42 dB


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Wood
Créé en: Finland
Fabriqué en: Finland

Catégorie de BIMobject: Portes - Quincaillerie
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Description: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Description: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numéro OmniClass: 23-17 11 00
Titre OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nom Valeur
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Wood

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés